Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Panel connectors with latch (type M) Flachsteckverbinder
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Flachstecker mit Rastnase (Typ M)

Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.465; Flachstecker Typ: Flachsteckhülse (Typ F); Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 2.5mm²;

FLACHSTECKHÜLSE B 638 F

63501010

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7,48 €

(7,48 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten