Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Panel connector sockets Type F Flachsteckverbinder
chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Flachsteckerleisten Typ F

Flachsteckverbinder; Anzahl der Kontakte: 6

FLACHSTECKERLEISTEN 408-6 F

63300160

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

60,45 €

(60,45 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schnelle und einfache Trennung der Verbindung
  • Flachsteckerleisten bieten in Verbindung mit Flachsteckverbindern die Vorteile einer sicheren und einfachen Montage
  • Neuanschluss einfach und verwechslungssicher

Anwendung

  • Ersetzen Reihenklemmen oder Steckverbinder in bestimmten Anwendungen