Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Blade receptacle according to DIN 46245 and similar (type H) Flachsteckverbinder
cUL listed US, UL listed US
flame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Flachsteckhülse nach DIN 46245 und ähnlich (Typ H)

Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060; Flachstecker Typ: Flackhülse vollisoliert (Typ V); Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; rot; Messing verzinnt

FLACHSTECKHÜLSE L-RA 49 V

61794953

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

20,81 €

(20,81 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
  • Kabelschuh hartgelötet, damit in jeder beliebigen Lage verpressfähig
  • Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten

Anwendung

  • Schaltschrankbau
  • Kabelkonfektionierung