Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® stainless steel FCC - with cable ties Präge Etikett
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Edelstahl FCC - mit Schraubloch

Präge Etikett; Anzahl der Zeichen: 15; Gesamthöhe: 9.9mm;

FLEXIMARK® Edelstahl SM FCC 0-15

83251450

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2,83 €

(282,74 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • Im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert.
  • Länge der Markierer hängt von der Anzahl der Zeichen ab.
  • Alle Zeichen werden als Großbuchstaben geprägt.
  • 1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge.
  • Markierer werden sortiert geliefert.
  • Mitgelieferte Kabelbinder: Stahlkabelbinder LS 4,6-200 (Artikelnr. 61812950).
  • Blanko Versionen Art.nr. 83251575 und 83251576.
  • Verfügbare Zeichen: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = Erdungszeichen.
  • Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt
  • Vorlage Druckaufträge: www.lappkabel.de/fleximark-kundenspezifische-markierungen