Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® stainless steel characters MR Zeichen
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Edelstahl Zeichen MR

Zeichen; Aufdruck: X; Edelstahl

FLEXIMARK® Zeichenstreifen MR 10-20 X

83254173

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

15,10 €

(1.510,25 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Bemerkungen

  • Im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Sets enthalten 200 Markierer von jedem Zeichen.
  • Kyrillischen Schriftzeichen auf Anfrage.