Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Stainless steel character holders NM Zeichen-/Etikettenaufnahme
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Edelstahl Zeichenaufnahme NM

Zeichen-/Etikettenaufnahme; Anzahl der Zeichen: 46; Gesamtbreite: 286mm; Gesamthöhe: 11mm; Edelstahl

FLEXIMARK® Edelstahl Halter PR10 NM24

83254210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

161,66 €

(16.165,67 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • PR 1 NM 7 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Die Toleranz der Abmessungen beträgt +/- 1,5 mm.