Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF Laserdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Thermotransferdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Anzahl der Zeichen: 7; rot; Halogenfrei

FLEXIMARK® Adermarkierer F2 2,5-6 RD FCC

83251134

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

0,11 €

(10,69 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • Markierer werden mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice im Preis inkludiert).
  • 1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge.
  • Auch in gelb, grün, blau und rot verfügbar.
  • Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt
  • Vorlage Druckaufträge: www.lappkabel.de/fleximark-kundenspezifische-markierungen