Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF Laserdruck Etikett
uv-resistant.halogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Laserdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 0.75mm²; Breite Beschriftungsfläche: 13.1mm; Anzahl der Zeichen: 7; gelb; Halogenfrei

FLEXIMARK® Flexiprint LF0 0,25-0,75 YE

83254410

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

26,21 €

(2.620,60 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Bemerkungen

  • LF1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot
  • Blattgröße: 80-100mm x 210mm
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker.
  • Kostenlose Software Demoversion und Light-Version zum Download: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware