Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF Laserdruck Etikett
uv-resistant.halogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Laserdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Breite Beschriftungsfläche: 22mm; Anzahl der Zeichen: 15; weiß; Halogenfrei

FLEXIMARK® Flexiprint LF1L 0,75-1,5 WH

83254448

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

26,21 €

(2.620,60 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • LF1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot
  • Blattgröße: 80-100mm x 210mm
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker.
  • Kostenlose Software Demoversion und Light-Version zum Download: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware