Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF Laserdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Thermotransferdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 0.75mm²; Anzahl der Zeichen: 7; gelb; Halogenfrei

FLEXIMARK® Flexiprint TF0 0.25-0.75YE

83254372

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

144,90 €

(14.490,43 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Bemerkungen

  • TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot
  • Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)
  • Mehr zum Thermotransfer-Druckerverfahren / Download: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-transferdrucker
  • Mehr Informationen zur Software: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-kennzeichnungssoftware