Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF Laserdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Thermotransferdruck Etikett; Für Querschnitt (min./max.): 6mm² - 16mm²; Anzahl der Zeichen: 7; weiß; Halogenfrei

FLEXIMARK® Flexiprint TF3 6.0-16.0WH200

83255015

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

35,31 €

(3.531,35 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Bemerkungen

  • TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Auf Anfrage: grün, blau und rot
  • Empfohlenes Farbband: R71 110-360 Harz BK (Artikelnr. 83259609)
  • Mehr zum Thermotransfer-Druckerverfahren / Download: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-transferdrucker
  • Mehr Informationen zur Software: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-kennzeichnungssoftware