Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® THERMO CLIP 70°C Starterkit

FLEXIMARK® THERMO CLIP 70°C Starterkit

Kit

FLEXIMARK® THERMO CLIP 70°C Starterkit

83881140

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

90,18 €

(9.018,05 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Starterkit als Grundausstattung mit FLEXIMARK<sup>®</sup> THERMO CLIP Temperaturindikatoren in fünf verschiedenen Größen für Leitungsaußendurchmesser von 2,3 - 31,0 mm.
  • Kleinteileeinsatz sorgt für optimale Ordnung und verhindert ein Durchmischen der Inhalte. Die Größe der einzelnen Fächer kann individuell angepasst werden.
  • Stapelbarer und stabiler Koffer aus strapazierfähigem Kunststoff.
  • Transparenter Deckel erlaubt auch im geschlossenen Zustand perfekten Überblick.
  • Schnappverschluss sorgt für einen sicheren Verschluss.

Anwendung

  • Zum sicheren Transport und Lagern von FLEXIMARK® THERMO CLIP Temperaturindikatoren.
  • Speziell für den Einsatz in der Instandhaltung, z. B. zur Überprüfung von industriellen Anlagen.