83881100
Temperaturindikator; Kabeldurchmesser: 2.3mm - 4.2mm; violett; Halogenfrei
FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
0,64 €
(64,45 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Angebrachte Temperaturindikatoren ermöglichen visuelle Inspektion von elektrischen Betriebsmitteln. Bei einer Temperaturüberschreitung kommt es zu einer Farbveränderung.
- Schnelle Identifikation von überhitzten elektrischen Bauteilen ermöglicht rasche Ursachenanalyse. Dadurch können entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um Anlagenstillstände zu vermeiden.
- 24/7-Überwachung sowie Memory-Effekt ermöglicht Daueraufzeichnung von Temperaturüberschreitungen und kann als frühzeitige Warnung vor Überhitzung dienen.
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- In diversen Größen für Leitungsaußendurchmesser von 2,3 - 31,0 mm erhältlich.
- In unterschiedlichen Verpackungseinheiten verfügbar.
Anwendung
- Zur Indikation von Temperaturüberschreitungen.
- Reversible Farbveränderung bei Temperaturen von +53 °C bis +70 °C.
- Irreversible Farbveränderung bei Temperaturen ab +71 °C.
- Zur Verwendung mit Anschlussleitungen.
- Einsetzbar in trockenen Innenräumen.