Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Temperaturindikator; Stück pro VPE: 1000

FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000

83881128

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

0,64 €

(64,42 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Angebrachte Temperaturindikatoren ermöglichen visuelle Inspektion von elektrischen Betriebsmitteln, welche eine flache Oberfläche aufweisen. Bei einer Temperaturüberschreitung kommt es zu einer Farbveränderung.
  • Schnelle Identifikation von überhitzten elektrischen Bauteilen ermöglicht rasche Ursachenanalyse. Dadurch können entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden, um Anlagenstillstände zu vermeiden.
  • 24/7-Überwachung sowie Memory-Effekt ermöglicht Daueraufzeichnung von Temperaturüberschreitungen und kann als frühzeitige Warnung vor Überhitzung dienen.
  • Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation.
  • In unterschiedlichen Verpackungseinheiten verfügbar.

Anwendung

  • Zur Indikation von Temperaturüberschreitungen.
  • Irreversible Farbveränderung bei Temperaturen ab +52 °C.
  • Zur Verwendung mit elektrischen Betriebsmitteln.
  • Einsetzbar in trockenen Innenräumen.