Laserdruck Etikett; Kabeldurchmesser: 4mm - 7mm; gelb; Polyester
83256142
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
90,32 €
(9.031,55 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Selbstklebend und dadurch leicht anzubringen.
- Platzsparend durch enge Umwicklung um die Leitung.
- Transparenter Folienteil des Etiketts umwickelt den gedruckten Text und schützt ihn vor äußeren Einflüssen.
- Hält Temperaturen von -40 °C bis +125 °C sowie Feuchtigkeit stand.
- Als Klein- oder Großverpackung erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Leitungen.
- Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software (Vorlagen vorhanden) und einem handelsüblichen Laserdrucker (beste Druckergebnisse bei gerader Blatteinführung).
- Für den Außenbereich geeignet.
Bemerkungen