83256552
Laserdruck Etikett; Kabeldurchmesser: 8mm - 21mm; gelb; Polyester
FLEXIMARK® Etikett LCK 65 50-95 YE 100
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
852,21 €
(85.221,25 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Selbstklebend und dadurch leicht anzubringen.
- Platzsparend durch enge Umwicklung um die Leitung.
- Transparenter Folienteil des Etiketts umwickelt den gedruckten Text und schützt ihn vor äußeren Einflüssen.
- Hält Temperaturen von -40 °C bis +125 °C sowie Feuchtigkeit stand.
- Als Klein- oder Großverpackung erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Leitungen.
- Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software (Vorlagen vorhanden) und einem handelsüblichen Laserdrucker (beste Druckergebnisse bei gerader Blatteinführung).
- Für den Außenbereich geeignet.
Bemerkungen