Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Wrapping labels LCK Laserdruck Etikett
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Wickeletiketten LCK

Laserdruck Etikett; Kabeldurchmesser: 8mm - 36mm; gelb; Polyester

FLEXIMARK® Etikett LCK 70 50-142.5 YE 100

83256554

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

852,21 €

(85.221,15 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Selbstklebend und dadurch leicht anzubringen.
  • Platzsparend durch enge Umwicklung um die Leitung.
  • Transparenter Folienteil des Etiketts umwickelt den gedruckten Text und schützt ihn vor äußeren Einflüssen.
  • Hält Temperaturen von -40 °C bis +125 °C sowie Feuchtigkeit stand.
  • Als Klein- oder Großverpackung erhältlich.

Bemerkungen

  • LCK 32 YE im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen.
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software und einem handelsüblichen Laserdrucker.
  • Kostenlose Software Demoversion und Light-Version zum Download: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware

Anwendung

  • Universell einsetzbar für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Leitungen.
  • Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software (Vorlagen vorhanden) und einem handelsüblichen Laserdrucker (beste Druckergebnisse bei gerader Blatteinführung).
  • Für den Außenbereich geeignet.