Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FLEXIMARK® Character holders PGS Zeichen-/Etikettenaufnahme
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FLEXIMARK® Zeichenaufnahme PGS

Zeichen-/Etikettenaufnahme; Gesamtbreite: 1000mm; Gesamthöhe: 10mm; Acrylnitril-Butadien-Styrol Kunststoff

CharacterHolder PGS 10-1000 GY

83252014

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

62,86 €

(6.286,20 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Bemerkungen

  • PGS 1-285 BK im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010).
  • Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL, DYMO® Industriebänder sowie FLEXIMARK® Panel-Streifen geeignet.
  • Die korrekte Länge kann mit unseren Lochzangen FL52ERA oder FL52A zugeschnitten werden.
  • Die FLEXIMARK® Zeichenaufnahme PGS wird zusammen mit dem FLEXIMARK® Etikettenschutz verwendet.
  • Befestigung: Kleben oder bei Temperaturen von mehr als +45°C mit Schrauben oder Nieten.