Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H05RN-F Anschlussleitung
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardant

H05RN-F

Anschlussleitung; 2X0.75; HAR-zertifiziert; U0/U: 300 / 500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

H05RN-F 2X0,75

1600250

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

49,98 €

(99,96 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RN-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.

Anwendung

  • Zur vielseitigen Verwendung mit Haushaltsgeräten und mobilen Elektrohandgeräten.
  • Typische Verwendungsbereiche sind darüber hinaus Lichterketten sowie Handinspektionsleuchten.
  • Für den flexiblen Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.