Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H05V-K <HAR> Einzelader
CE marked
flame-retardant

H05V-K <HAR>

Einzelader; 1X0.5; transparent; Spule; U0/U: 300/500 V; PVC; feste Verlegung

X05V-K 1X0,5 TR

4510101S

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

56,25 €

(22,50 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Auch im Einweg-Großkarton erhältlich.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.