4510011K
Einzelader; 1X0.5; schwarz; Großkarton; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H05V-K EMBOSS 1X0,5 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
452,70 €
(15,09 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Optimal für automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet.
- Geprägte Leitung für individuelle, permanente Nachbedruckung.
- Auch als Ring oder auf Spule erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.