Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H05V2-K Einzelader
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H05V2-K

Einzelader; 1X0.5; schwarz; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung

H05V2-K 1X0,5 BK

4515011

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

17,26 €

(17,26 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Thermische Beständigkeit bis 90 °C erlaubt bei höheren Umgebungstemperaturen höhere Strombelastbarkeiten. In bestimmten Fällen können dadurch unter Einhaltung der geltenden Normen geringere Leiterquerschnitte gewählt werden.
  • Llyod's Register (LR)-Zulassung für den maritimen Einsatz.
  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V2-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Für die Spannungsklasse 300/500 V geeignet.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Auch im Einweg-Großkarton erhältlich.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.