0011045
Steuerleitung; 14G2.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; H05VV5-F; flexibel
H05VV5-F 14G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
48.889,00 €
(977,78 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.