Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H05VVC4V5-K Steuerleitung
UKCA markedCE markedHarmonisation marking
chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

H05VVC4V5-K

Steuerleitung; 3G0.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; H05VVC4V5-K; flexibel

H05VVC4V5-K 3G0,5

0035700

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

135,88 €

(271,77 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VVC4V5-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.