Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H05Z1-K Einzelader
CE markedHarmonisation marking
flame-retardanthalogen-free

H05Z1-K

Einzelader; 1X0.75; blau; Ring; U0/U: 300/500 V; Halogenfreie Mischung; HAR-zertifiziert; feste Verlegung

H05Z1-K 1x0,75 BU

4724053

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

23,69 €

(23,69 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z1-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +70 °C.