Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H07RN-F Anschlussleitung
CE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

H07RN-F

Anschlussleitung; 4G1; HAR-zertifiziert; U0/U: 450 / 750 V; Gummi; flexibel

H07RN-F 4G1

1600088

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6.740,10 €

(224,67 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen.
  • Zur festen oder freien Verlegung bzw. Verlegung in Schutzschläuchen.
  • Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält schweren mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.