1600600
Anschlussleitung; 1X4; HAR-zertifiziert; U0/U: 450/750 V; Gummi; flexibel
H07RN8-F 1X4
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18.805,00 €
(188,05 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN8-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Werkzeugmaschinen oder Tauchpumpen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen. Speziell auch für den Einsatz unter Wasser.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.