1600612
Anschlussleitung; 4G6; HAR-zertifiziert; U0/U: 450 / 750 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
H07RN8-F 4G6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
429,04 €
(858,09 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN8-F, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Werkzeugmaschinen oder Tauchpumpen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen. Speziell auch für den Einsatz unter Wasser.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.