Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H07V-K <HAR> Einzelader
CE markedHarmonisation marking
flame-retardant

H07V-K <HAR>

Einzelader; 1X1.5; orange; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung

H07V-K 1X1,5 OG

4520091

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

29,64 €

(29,64 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)).
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Auch im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.