Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
X07V-K EMBOSS 1X6 BUWH
CE marked
as_15544361-originalflame-retardant

Einzelader; 1X6; blau-weiß; Großkarton; U0/U: 450/750 V; PVC; feste VerlegungIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

113,22 €

(113,22 €/100 M)

Länge in Meter

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)).
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Optimal für die automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet.
  • Auch im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Geprägte Leitung für individuelle, permanente Nachbedruckung.
  • Auch als Ring oder auf Spule erhältlich.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

 

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

 

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Geeignet für den Einsatz in AC- und DC-Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel