4527001
Einzelader; 1X1.5; grün-gelb; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H07V-U 1x1,5 GNYE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
28,90 €
(28,90 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-U, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe).
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Verschiedene Ringlängen erhältlich.
- Größere Ringlängen ersparen Laufwege. Die Maxi-Ringe (Artikelnummern, die auf „X“ enden) sind ideal mit dem TRONIC Modul verwendbar. Das Modul dient in Kombination mit dem TRONIC Einzeladerwagen dem kontrollierten und geführten Ablängen sowie der geordneten und kompakten Lagerung von Einzeladern.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Auch für die hausinterne Elektroinstallation verwendbar.
- Maxi-Ringe (Artikelnummern, die auf „X“ enden) sind zur Verwendung mit dem TRONIC Modul geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.