Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
H07Z-K 90°C Einzelader
CE marked
flame-retardanthalogen-free

H07Z-K 90°C

Einzelader; 1X4; gelb; Ring; U0/U: 450/750 V; Halogenfreie Mischung; feste Verlegung

X07Z-K 90°C 1X4 YE

4726113

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12.350,40 €

(102,92 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 12000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)).
  • ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
  • Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich. Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +90 °C.