4724062
Einzelader; 1X1.5; grau; Ring; U0/U: 450 / 750 V; Halogenfreie Mischung; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
37,67 €
(37,67 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z1-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verdrahtung von Leuchten.
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Für Einsatztemperaturen von ‑40 °C bis +70 °C.