LWL-Kabel; GOF; 4x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; schwarzIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6.868,00 €
(343,40 €/100 M)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 M.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Isolationserhalt im Brandfall nach IEC 60331-25
- Geeignet für den Berg- und Tunnelbau
- Zusätzliche Ummantelung schützt die Fasern für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Stahlwellenmantel bietet ausgezeichneten Schutz gegen hohe mechanische Belastung und Nagetiere
- UV-beständiglängs- und querwasserdicht
Anwendung
- In industriellen Bereichen mit leicht brennbaren Werkstoffen bzw. Umfeld mit hohen Temperaturen
- Leicht brennbare oder brandgefährdete Bereiche
- Im Innen- und Außenbereich
- Verlegeart: leere Kunststoffrohre, Kanäle und Pritschen