Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
flame-retardanthalogen-free

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

GOF; 2x OM1; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH; feste Verlegung; PROFINET® Anwendung: Typ B; Aramid-Garne; Halogenfreie Mischung; Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2; grün

HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1

28052003

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

5.936,50 €

(593,65 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Mit nichtmetallischen Aramidgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Erlaubt als Breakout-Kabel die Konfektionierung vor Ort.
  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM3, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
  • Zur Verwendung im Schaltschrank.
  • Zur strukturierten Gebäudeverkabelung des Sekundär- und Tertiärbereichs, gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für die feste und geschützte Verlegung in Installationskanälen, auf Kabelpritschen, in der Steigzone, in Hohldecken und -böden und für kurze Strecken.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • Außenmantel des Produkts und Innenmäntel der beiden Einzelkabel sind aus halogenfreier LSZH-Mischung.