GOF; 2x OM3; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH; Schleppkette, flexibel; PROFINET® Anwendung: Typ C; Aramid-Garne; Polyurethan; grün
28052009
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15.479,20 €
(773,96 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Langlebige Leitung, erfolgreich getestet auf 1,5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette und 1,5 Mio. Wechselbiegezyklen bei der TicToc-Biegeprüfung.
- Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m.
- Mit nichtmetallischen Aramidgarnen für zugentlastende Wirkung.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Erlaubt als Breakout-Kabel die Konfektionierung vor Ort.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM3, OS2) erhältlich.
Anwendung
- Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Für die feste und geschützte Verlegung in Installationskanälen, auf Kabelpritschen, in der Steigzone, in Hohldecken und -böden und für kurze Strecken.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.