27600124
GOF; 24x OM1; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
HITRONIC® HQN1500 24G 62,5/125 OM1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
434,69 €
(434,69 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
- Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen Leitungsverlegung durch Einblasen mit Luft.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
- Direkt erdverlegbar.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.