GOF; 12x OM1; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
27900112
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
320,44 €
(320,44 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
- Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
- Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
- Direkt erdverlegbar.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.