Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freewaterproof

HITRONIC® HQW armiertes Außenkabel

GOF; 4x OM4; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz

HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM4

27900404

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

13.207,88 €

(307,16 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
  • Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.