Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freewaterproof

HITRONIC® HQW armiertes Außenkabel

GOF; 12x OS2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz

HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2

27900912

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

192,82 €

(192,82 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
  • Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
  • Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen montagefreundliche Leitungsverlegung.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.