GOF; 12x OM1; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
27920112
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6.806,20 €
(340,31 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung.
- Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM3, OS2) erhältlich.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Direkt erdverlegbar.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.