26000102
GOF; 2x OM1; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH; feste Verlegung; Aramid-Garne; Halogenfreie Mischung; orange
HITRONIC® HRH400 2G 62,5/125 OM1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
176,33 €
(176,33 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.