GOF; 2x OM4; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)HH; feste Verlegung; Aramid-Garne; Halogenfreie Mischung; violett
26000402
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
8.655,00 €
(432,75 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.