Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HUN Universal Cable LWL-Kabel
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freewaterproof

HITRONIC® HUN Universalkabel

GOF; 4x OM1; feste Verlegung; Glasgarne; Halogenfreie Mischung; Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2; dunkelgrau

HITRONIC® HUN1500 4 G 62.5/125 OM1

27400104

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

142,12 €

(142,12 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.