Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® HVN Outdoor Cable LWL-Kabel
uv-resistant.halogen-freewaterproof

LWL-Kabel; GOF; 24x OM2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarzIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

18.047,20 €

(451,18 €/100 M)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 M.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite.
  • Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
  • Robust bei Verlegung und Betrieb dank widerstandsfähigem Außenmantel. Mit zusätzlichem Schutz vor dem Transport von Wasser in Längsrichtung nach mechanischer Beschädigung.
  • Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
  • Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
  • Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen Leitungsverlegung durch Einblasen mit Luft.
  • Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich.

Anwendung

  • Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
  • Für WAN-Netzwerke geeignet.
  • Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.

Zuletzt angesehene Artikel