26600248
GOF; 48x OM2; A-Optische Außenkabel: A-DQ(ZN)B2Y; feste Verlegung; Glasgarne; Polyethylen; schwarz
HITRONIC® HVN5000 4x12 G50/125 OM2
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
28.875,20 €
(721,88 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 4000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Einfache Handhabung aufgrund flexibler und kompakter Ausführung.
- Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
- Reibungsarmer Außenmantel und kleine Biegeradien ermöglichen Leitungsverlegung durch Einblasen mit Luft.
- Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
Anwendung
- Speziell für den Einsatz im Außenbereich.
- Für WAN-Netzwerke geeignet.
- Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und rauen Umgebungen.
- Direkt erdverlegbar.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.