28020702
PCF; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)H11Y; feste Verlegung; Aramid-Garne; PUR; orange; Halogenfrei
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
798,92 €
(798,92 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
- Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz.
Anwendung
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- Gute UV- und chemische Beständigkeit.
- Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet.