28052702
PCF; J-Optische Innenkabel: J-V(ZN)YY; feste Verlegung; Aramid-Garne; PVC; grün; UV-beständig
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.021,47 €
(1.021,47 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk.
- Zur festen Verlegung (Übertragungsstrecke max. 100 m).
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- Gute chemische Beständigkeit und bedingt ölbeständig.