Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® POF DUPLEX Buffered Fibres LWL-Kabel
halogen-free

HITRONIC® POF DUPLEX Ader

POF; J-Optische Innenkabel: J-V2Y; feste Verlegung; Polyethylen; schwarz; Halogenfrei; Zugkraft fest verlegt: 10N

HITRONIC® POF DUPLEX PE

28000002

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

166,07 €

(166,07 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.

Anwendung

  • Zur festen Verlegung in Rohren und geschlossenen Installationskanälen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Aufgrund des PE-Außenmantels für starke mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PE-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.