Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
HITRONIC® POF DUPLEX Cable LWL-Kabel
flame-retardant

HITRONIC® POF DUPLEX Kabel

POF; J-Optische Innenkabel: J-V2Y(ZN)11Y; feste Verlegung; Aramid-Garne; Polyurethan; orange; Zugkraft fest verlegt: 130N

HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR

28030002

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

548,39 €

(548,39 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung.

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.